Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 28 080 8002 075
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 080 8002 075
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Overmoulded
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 22/7
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Bandwidth
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Czechia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140798335
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar