Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 28 181 9225 100
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Vlamvertragend, Oliebestendig, Halogeenvrij
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 28 181 9225 100
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Macho
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo
    Male
    Female
  • Número de contactos 4
  • Codificación Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (datos) 4 A
  • Corriente nominal (potencia) 8 A
  • Características de transmisión 600 MHz Bandwidth
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Diámetro de cable 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x Cable diameter
  • Cadena de arrastre compatible No
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare