Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 190 0225 100
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 190 0225 100
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Hembra
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo Female
  • Número de contactos 4
  • Codificación Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (datos) 4 A
  • Corriente nominal (potencia) 8 A
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Diámetro de cable 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x diámetro de cable
  • Cadena de arrastre compatible Negativa
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Resistencia al aceite
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600