Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Part number: 21 02 359 3301
M8-Screw-3P-M-ANG
M8-Screw-3P-M-ANG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled
Male
A-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm²
Rated current: ‌4 A
Polyamide (PA), Copper-zinc alloy
Screw locking
Degree of protection: IP67 locked condition
Notes
Compare
Part number: 21 02 359 3301
M8-Screw-3P-M-ANG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Conector cablu
  • Specificație Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Gen Tată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 3
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,09 ... 0,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0,4 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 13
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 stare blocată
  • Diametru cablu 4 ... 5,5 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (contacte) Alamă
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Aliaj cupru-zinc
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 16 g
  • Ţara de origine Slovacia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224827
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare