Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 21 34 810 0489 040
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 4,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 4,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 4 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 810 0489 040
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 4,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M8 A-coding
    Female Straight
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 4 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0.25 mm²
  • Codifica A-coding
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140241954
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați