Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Număr articol: 21 34 737 3467 030
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 3,0m
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 737 3467 030
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M8 A-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M8 A-coding
    Male Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0.25 mm²
  • Ecranare Shielded
  • Codificare A-coding
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140248946
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați