Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
2
Inserts
10
Codice prodotto: 09 15 600 0402
M23 P Hood 7-12 mm
M23 P Hood 7-12 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Hood
EMC version
Size: M23
Screw locking
Top entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Degree of protection: IP67 locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 15 600 0402
M23 P Hood 7-12 mm
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
2
Inserts
10
Dettagli del prodotto
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
  • Azonosítás Power
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása EMC változat
Verzió
  • Méret M23
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67 zárt feltétel
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint zárt feltétel
  • Befogási tartomány 7 ... 12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Réz-cink ötvözet
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nikkel bevonatú
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 5
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140184244
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta