Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Număr articol: 09 15 609 3001
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
M23 P 5+3+PE Male-C (A)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Poliamidă (PA)
Albastru
Contacte: 9
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 4 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 609 3001
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Power
  • Element Inserts
  • Specification Mating face (A)
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 9
  • Number of signal contacts 5
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    4x 2 mm
    5x 1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 2.5 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 28 A
  • Rated voltage (power) 600 V
  • Rated impulse voltage (power) 4 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1013 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 7.14 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187405
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați