매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Custodie
28
품번들: 09 15 109 2602
M23 09 Male -solder (termination)
M23 09 Male -solder (termination)

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
솔더 터미네이션
수형
폴리아미드 (PA)
흰색
접점: 9
도체 단면적: 1 mm² 최대값
구리 합금
금도금
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 15 109 2602
M23 09 Male -solder (termination)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Hoods/Housings
28
제품 상세 정보
Identification
  • Category インサート
  • Series 丸型コネクタ M23
  • Identification Signal
  • Element インサート
Version
  • Termination method 半田端子
  • Gender オス
  • Number of contacts 9
  • Number of signal contacts 8
  • Number of special contacts 1x 補助コンタクト
  • Specification of special contacts 補助コンタクト
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 mm² 最大
  • Rated current (signal) 8 A
  • Rated voltage (signal) 200 V
  • Rated impulse voltage (signal) 2.5 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (special contact) 20 A
  • Rated voltage (special contact) 200 V
  • Rated impulse voltage (special contact) 2.5 kV
  • Pollution degree (special contact) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
材質
  • Material (insert) ポリアミド (PA)
  • Colour (insert)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 金メッキ
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 6 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187184
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다