Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Part number: 21 17 521 0000
M17 Insert 3+PE, crimp,male
M17 Insert 3+PE, crimp,male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌20 A
Contacts: 4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 521 0000
M17 Insert 3+PE, crimp,male
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Product Details
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Connecteurs circulaires M17
  • Identification Power
  • Elément Inserts
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 4
  • Nombre de contacts de puissance 3
  • Nombre de contacts spéciaux 1
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 20 A
  • Tension nominale ‌ 630 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA Homologation UL 2237 / 2238 en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,01 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN
    5713140568426
    5713140819498
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual