Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M17
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M17 Overstøbt
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 17
  • Ledningsstruktur 17x AWG 22
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Begrænsende temperatur -20 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.100 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240858
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00