Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
18
Cikkszám: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
M12 transf. recpt. rear mounting kit

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzített oldali ház
hátoldali szereléshez
Sárgaréz, nikkel bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
18
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 附件种类 外壳
  • 附件介绍 面板内部安装
版本
  • 公母类型 母头
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(附件) Brass, nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 30
  • 净重 26.561 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236424
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás