Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
Accessories
13
N.º de referencia: 21 03 881 1807
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1807
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
Accessories
13
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Slim Design
  • Element Conector de cable
  • Specification Recto
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Shielding
    apantallado
    Conexión de blindaje con brida de engaste
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificación X
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Details
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el juego de bridas de engaste por separado.
  • Details Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1,4 mm
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 47.85 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225992
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar