Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
Part number: 21 03 881 3419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor
Vinklet
Male
D-kodning
Crimpterminering
Flydende krystal polymer (LCP)
Kontakter: 4
Ledertværsnit: 0.12 ... 0.82 mm²
Nominel strøm: ‌4 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 881 3419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
Product Details
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Elément Cable connector
  • Spécification Angled
Version
  • Méthode de raccordement Krimpaansluiting
  • Genre Mannelijk
  • Blindage
    Afgeschermd
    Schermaansluiting met krimpflens
  • Nombre de contacts 4
  • Codage D-codering
  • Type de verrouillage Schroefvergrendeling
  • Détails Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Détails Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.12 ... 0.82 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    48 V AC
    60 V DC
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0.6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roemenië
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140226531
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare