配套產品
配套產品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
零件號: 21 03 881 3417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜連接器
彎式
公頭
D編碼
壓接針
液晶聚合物 (LCP)
插針: 4
導體截面積: 0.12 ... 0.82 mm²
額定電流: ‌4 A
壓鑄鋅
螺釘鎖扣
防護等級: IP65 / IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 881 3417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
產品詳情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Angled
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
  • Подробные данные For Fast Ethernet applications only
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.12 ... 0.82 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    48 V AC
    60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140226517
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較