Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
Codice prodotto: 21 03 881 2418
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante
Diritto
Femmina
Codifica D
Collegamento a crimpare
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Contatti: 4
Sezione conduttori: 0.13 ... 0.82 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
Aggancio a vite
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 881 2418
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Соединители
  • Serie Круглые соединители M12
  • Identificazione Slim Design
  • Elemento Кабельный соединитель
  • Specifiche Прямой
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo
    Schermato
    Connessione schermata con flangia a crimpare
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
  • Dettagli applicativi For Fast Ethernet applications only
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.13 ... 0.82 mm²
  • Sezione conduttori AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2.3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 15
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Materiale (custodie) Литой цинк
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 45 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140225909
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta