Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
2
Número de parte: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación Y
Terminación ponchable
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
Corriente nominal: ‌6 A
Cinc fundido a presión
PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Power
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Straight
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 8
  • Adatátviteli érintkezők 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Kódolás Y-coding
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
  • Részletek For Fast Ethernet applications only
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.13 ... 0.82 mm²
    0.08 ... 0.25 mm² Data
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség 0.5 A
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Kábel átmérője 5.7 ... 8.8 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-113
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 61.7 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227392
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare