Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
27
スペア部品
2
機器側 / パネルフィードスルー
68
Osanumero: 21 43 320 1800
M12-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M/F-SHLD

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Panel feed through
Notes
Compare
Osanumero: 21 43 320 1800
M12-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M/F-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
27
スペア部品
2
機器側 / パネルフィードスルー
68
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Panel feed through
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage ‌ 30 V AC/DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌6 Nm Metal hoods / housings
  • Wrench size 18
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227965
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare