Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
N.º de referencia: 21 03 302 2000 407
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Kryt
Pro montáž ze zadní strany
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 302 2000 407
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Tillbehörstyp Base
  • Tillbehörsbeskrivning para montaje trasero
Version
  • Kön Hembra
  • Låsningstyp Bloqueo a tornillo
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Materialprestanda
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS undantag 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen Plomo
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Plomo
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 30
  • Nettovikt 16 g
  • Ursprungsland Rumanía
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140236455
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar