Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
4
Ricambio
2
Inserti
6
Artikelnummer: 21 03 302 2001 407
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Flanschdose
für Frontmontage
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 302 2001 407
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
4
Ricambio
2
Inserti
6
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for front mounting
Version
  • Gender Female
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 3.6 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140236479
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen