myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
...
その他
ケーブルアセンブリ
21 03 689 3412
部品番号: 21 03 689 3412
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 90°
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型, オーバーモールド, 90°アングル型
オス
Dコード
クリンプ端子
液晶高分子(LCP)
コンタクト: 4
定格電流: 4 A
亜鉛ダイカスト, 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
Outer PushPull
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 689 3412
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 90°
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
PushPull
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
オーバーモールド
90°アングル型
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
シールド
シールド付き
コンタクト数
4
コーディング
Dコード
ロックタイプ
Outer PushPull
詳細
Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
48 V AC
60 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
過電圧カテゴリ
III
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140821545
eCl@ss
27,440,116.00
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
コネクタパッケージ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare