Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
10
Part Number: 09 48 220 0011 200
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 20m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 20m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
para aplicações ferroviárias
Comprimento do cabo: 20 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 220 0011 200
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
10
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 軌道交通應用
版本
  • 電纜長度 20 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +85 °C 未移動
    -25 ... +70 °C 已移動
  • 電纜直徑 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    6x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
  • 電阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(電纜) Elastomer
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
規格和認證
  • 規格 EN 45545-2
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140239739
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare