Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0445 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 10m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0445 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 10m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C 変動
    -20 ... +60 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 6.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    3 x ケーブル径 (屈曲1回)
    7 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • 曲げ回数 ≥ 3.000.000
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 97 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140341159
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600