Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
7
Codice prodotto: 21 34 929 2477 130
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 13 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 929 2477 130
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series 圓形連接器 M12
  • Element 電纜組裝
  • Specification 兩端預接
  • Connector 1
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • Connector 2
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 13 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D編碼
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
材料特性
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 綠色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS exemptions 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247581
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta