Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Артикул: 21 34 920 0405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 12,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 12,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 12 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 920 0405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 12,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
設備端 / 面板饋通
10
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 12 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Approvals CE
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen Czechia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140814721
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare