Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
55
Codice prodotto: 21 34 848 5585 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione C21320000000009.
Codice prodotto: 21 34 848 5585 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
55
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 mm²
  • Codifica Codifica A
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 233 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140142503
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta