Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
2
部品番号: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 使用温度範囲 -30 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare