myHARTING Login
Konfiguraattorit
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
4
no data available
eShop
...
その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
21 03 819 4501
Osanumero: 21 03 819 4501
M12 A-cod 5P Female Angled 45°
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded
Female
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: 4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osanumero: 21 03 819 4501
M12 A-cod 5P Female Angled 45°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
4
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
アングル型
オーバーモールド
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
コンタクト数
5
コーディング
Aコード
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
導体断面積
0.34 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 22
定格電流
4 A
定格電圧
60 V AC
60 V DC
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
締付けトルク
0.6 Nm
使用温度範囲
-20 ... +80 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
材質 (オーバーモールド)
ポリアミド (PA)
色 (オーバーモールド)
黒
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140820906
eCl@ss
27,440,115.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare