Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.3 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,3 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 5.3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713141050562
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare