Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Número de parte: 21 35 515 2564 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 35 515 2564 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
7
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Série Conectori circulari M12
  • Elemento Asamblări de cabluri
  • Especificação Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tipo de cabo Cablu de cupru (rotund)
  • Características Codificare culori: albastru/alb (AWG 24) şi negru/roşu (AWG 22)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindagem Fully shielded, 360° shielding contact
  • Codificação A-coding
Características técnicas
  • Características de transmissão DeviceNet
  • Diâmetro do cabo 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedância ‌120 Ω
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindaje
Propriedades do material
  • Material (blindagem) Aluminio
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exceções RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Status ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC Da
  • Substâncias REACH SVHC Plomo
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Plomo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 70 g
  • País de origem Mexico
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140264755
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare