Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Artikelnummer: 21 35 515 2564 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.3m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.3m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 0.3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 35 515 2564 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Productdetails
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Eigenschappen Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Versie
  • Kabellengte 0,3 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen DeviceNet
  • Kabeldiameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedantie ‌120 Ω
  • Geleiderweerstand bij 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (afscherming) Aluminium
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer non EU product
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 30 g
  • Land van herkomst Mexico
  • GTIN 5713140264717
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare