myHARTING Login
コンフィギュレータ
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 6 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Identificatie
Categorie
Разводка кабельных систем
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Предварительно собран с обеих сторон
Connector 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Connector 2
M12 Codificación A
Hembra Recto
Premoldeado
Type kabel
Медный кабель (круглый)
Versie
Kabellengte
6 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 0,34 mm²
Aansluitmethode
Terminación ponchable
Afscherming
No blindado
Codering
Codificación A
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Kabeldiameter
5,3 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
RAL 7040 (gris ventana)
RoHS
conforme
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
No incluido
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
No incluido
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Nettogewicht
250 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140516182
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (チェコ語)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (英語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (ドイツ語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ロシア語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare