Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
6
Артикул: 21 34 787 5572 040
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 4.0m Can
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 4.0m Can

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 4 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 787 5572 040
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 4.0m Can
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
6
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Соединитель 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 4 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Кодирование A-coding
Технические характеристики
  • Предельная температура -25 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.25 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140264540
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare