매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
할로겐프리
케이블 길이: 2.5 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 2.5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje 비차폐
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Diámetro de cable 4.5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Material properties
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • Color (cable) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141046800
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다