Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 50 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0.34 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Unshielded
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Minimale buigradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140984264
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare