Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0392
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 5.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 5.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0392
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 5.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on one side
  • Connecteur 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble Halogen-free
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 4.5 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713141034760
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare