Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Osanumero: 21 34 75D 2568 100
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Osanumero: 21 34 75D 2568 100
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140265516
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare