Passende Produkte
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
7
Artikelnummer: 21 35 535 2564 006
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.6m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.6m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,6 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 35 535 2564 006
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.6m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
7
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale Farbkodierung: blau/weiß (AWG 24) und schwarz/rot (AWG 22)
Ausführung
  • Kabellänge 0,6 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften DeviceNet
  • Kabeldurchmesser 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanz ‌120 Ω
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schirmung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Schirmung Aluminium
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer non EU product
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 47 g
  • Ursprungsland Mexiko
  • GTIN 5713140265554
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen