配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0145
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.9 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0145
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Konnektör 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Halogen-free
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.9 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi 크림프 터미네이션
  • Koruma 비차폐
  • Kodlama A-코딩
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 체결 조건
  • Kablo Çapı 4.5 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (폴리우레탄)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV durumu 준수
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri no
  • REACH ANNEX XIV maddeleri no
  • REACH SVHC maddeleri no
  • California Önerme 65 madde no
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140541245
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较