Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: C2 13 200 0000 0386
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.50m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.50m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 2.5 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0386
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 2.50m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория システムケーブル
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация 片側組み立て済み
  • Соединитель 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • Тип кабеля 銅ケーブル (丸型)
  • Описание кабеля ハロゲンフリー
Версия
  • Длина кабеля 2.5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения クリンプ端子
  • Экранирование シールドなし
  • Кодирование Aコード
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (ポリウレタン)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • Состояние ВЭА 適合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 含まず
  • Законопроект 65 штата Калифорния 含まず
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713141027922
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare