Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Osanumero: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
  • Kabelbeschreibung Sin halógenos
Ausführung
  • Kabellänge 2,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0,34 mm²
  • Anschlussart Terminación de engaste
  • Schirmung No blindado
  • Kodierung Codificación A
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldurchmesser 4,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretano)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141043625
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare