myHARTING Login
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
零件號: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
無鹵素
電纜長度: 7.5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
コネクタ 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4.2 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (polyurethane)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELVステータス
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
Not contained
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
Not contained
REACH SVHC 認可対象候補物質
Not contained
カリフォルニアProposition 65物質
Not contained
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713141021524
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (義大利文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (荷蘭文)
PDF (韓文)
PDF (英文)
PDF (西班牙文)
PDF (瑞典文)
PDF (日文)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (波蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
STEP
JT
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較