Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 3
  • Coding A-coding
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limiting temperature
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.1 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • Net weight 305 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491410
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar