Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Kit Q4/2 M 4qmm HCC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Set di connettori
Maschio
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 83 401 0249 00
Kit Q4/2 M 4qmm HCC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Connector sets
Versión
  • Tipo Male
  • Campo de aplicación Power cables
  • Contenidos del paquete
    Cable to cable housing
    Male insert
    5x Han® C male contacts
    Seal insert
    Cable gland
Características técnicas
  • Sección de conductor 4 mm²
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 81.6 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274129
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta