Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5153
KABELVERSCHRAUBUNG PG21
KABELVERSCHRAUBUNG PG21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
Pg 21
Clamping range: 13 ... 18 mm
Material (cable glands): Thermoplastic Black
IP68
Wrench size: 33
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5153
KABELVERSCHRAUBUNG PG21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Sleutelmaat 33
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Maat Pg 21
  • Klembereik 13 ... 18 mm
  • Brede kruishoeken 36 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Thermoplastisch
  • Kleur (kabelwartel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 23,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 39174000
  • GTIN 5713140001961
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431