Hoods / Housings
Filters
  • Number of contacts
    Select a value Reset filter
    • 8
      2
    • 13
      2
    • 16
      2
    • 18
      2
    • 22
      2
    • 24
      2
  • Type of hood/housing
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      3
    • Base de cable
      1
    • Base montaje tipo pasamuros
      12
    • Base para atornillar
      6
    • Capota
      11
    • Carcasa
      10
    • Tapa
      1
  • Locking type
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      19
    • Enclavamiento mediante bayoneta
      3
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      9
    • IP67
      11
    • IP67 / IP69
      6
    • IP67 estado bloqueado
      10
    • IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
      7
    • IP6K9K según ISO 20653
      10
    • IPX9
      11
  • Size
    Select a value Reset filter
    • 20
      12
    • 3 A
      10
  • Cable entry
    Select a value Reset filter
    • 1x M16
      1
    • 1x M25
      4
    • 1x M32
      6
    • 1x Pg 11
      2
    • 1x Pg 21
      4
44 products (of 44)
1/2
Compare
0
Sort by
Filters
0