Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 61 03 001 3117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skalchassihus
Utan intern jord
Storlek: D-Sub 3
Räfflad skruv Gänga M3
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Zink, pressgjuten
Grad av skydd: IP30
Notes
Compare
Artikel nummer: 61 03 001 3117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Shell housing
  • Descripción de capota/base Without internal earth
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tipo de bloqueo Knurled screw Thread M3
  • Conexión a tierra Without internal grounding block
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
  • Detalles Part number includes one dummy plug
Características técnicas
  • Par de apriete
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 42.4 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222762
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare