Matching Products
Matching Products NUEVO
Inserts
4
Número de parte: 19 59 120 4011
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Con conector glándula integrado, Recto
Tamaño: 20
Entrada superior
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notes
Compare
Número de parte: 19 59 120 4011
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • フード/ハウジングのタイプ バックシェル
  • フード/ハウジングの説明
    ケーブルグランド付き
    ストレート型
バージョン
  • サイズ 20
  • バージョン トップエントリー
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌12 Nm ケーブルグランド
    ‌15 Nm バックシェル
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 10
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67
    IPX9
  • クランプ可能範囲 9 ... 13 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール) TPE
  • カラー(シール)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.099 kg
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140400573
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare