Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 57 111 0200 001
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper / copper)
DC version
Cable length: 20 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Osanumero: 33 57 111 0200 001
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1 Han® 3 A Metal
  • Tipo de cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Descripción del cable DC version
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Diámetro de cable 12 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.787 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140238169
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare