Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Modules
50
Hoods/Housings
14
Codice prodotto: 09 14 224 0303
Han Modular frame 24 housing 6 module A-
Han Modular frame 24 housing 6 module A-

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Telai incernierati
Versione HMC, Per 6 moduli, A ... F
Taglia: 24 B
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 14 224 0303
Han Modular frame 24 housing 6 module A-
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
50
Hoods/Housings
14
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Hinged frame
  • Descripción del accesorio
    HMC version
    for 6 modules
    A ... F
  • Características
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Versión
  • Tamaño 24 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Par de apriete
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
  • Diámetro Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 70 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140021556
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Modular®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® HMC
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta